ZHCU962
February 2022
TPS7H5002-SP
,
TPS7H5003-SP
,
TPS7H5004-SP
摘要
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
应用
2
EVM 设置和快速入门指南
3
EVM 连接器和测试点
4
PCB 布局
5
原理图
6
物料清单
1.1
特性
此 EVM 具有以下特性:
具有可调死区时间的同步整流输出
0.613V ±1% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载
可调斜坡补偿和软启动
可配置的占空比限值