ZHCU962 February 2022 TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP
默认 EVM 配置 列出了默认配置。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 输入电源 | 4V 至 14V |
| 工作温度 | 25°C |
| 开关频率 | 500kHz |
TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 可以使用 TPS7H5001EVM-CVAL 连接 中所示的连接快速开启和运行。
| 端子或测试点 | 电压源 |
|---|---|
J11 (VIN) | 4V 至 14V 输入,10mA。请参阅“J11 的正负端子”,以了解连接。 |
TP9 (COMP) | 电流在 10mA 以下时,电压为 1V(根据 TPS7H5001-SP 耐辐射 Si 和 GaN 双输出控制器数据表,输入范围可以为 –0.3V 至 3.3V) |
J11 的正负端子显示了 J11 上的正负端子。将正输入电压连接到正极端子,将 GND 连接到负极端子。
图 2-1 J11 的正负端子该器件随后应该在开环模式下开启并运行,如 TPS7H5001-SP 输出中所示。TPS7H5001-SP 输出 显示了使用快速启动方法在 J1–J4 上测得的 TPS7H5001-SP 输出。
图 2-2 TPS7H5001/2/3/4-SP 输出此模式的运行会强制 COMP 上的电压在 TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 上创建一个输出。占空比将根据 COMP 上的输入电压以及 CS_LIM 电路产生的三角波形或用户决定添加到 CS_LIM 引脚的任何其他波形而变化。请参阅占空比生成,以了解信号生成波形。请注意,TPS7H5002EVM-CVAL 和 TPS7H5003EVM-CVAL 上不存在 OUTB 和 SRB。TPS7H5004EVM-CVAL 上不存在 SRA 和 SRB。
占空比生成显示了基于 COMP 电压和 CS_LIM 引脚电压的 TPS7H5001/2/3/4EVM-CVAL 的输入和输出信号生成波形。
图 2-3 占空比生成