ZHCU960A
December 2020 – February 2022
摘要
1
商标
2
说明
3
规格
4
软件
5
器件配置
5.1
默认跳线设置
5.2
单声道设置
6
数字音频接口
7
多通道配置
8
EVM 原理图
9
EVM 层图
10
物料清单
11
修订历史记录
5.2
单声道设置
按照以下说明完成单声道设置:
使用 TAS2563 插件安装 PPC3。
将扬声器连接到 J11。
将 5V 电源连接到连接器 J16 或 J31。
用 Micro USB 电缆连接 PC 和 TAS2x63EVM。
从 Windows 控制面板打开“Sound”(声音设置)对话框,以验证 TI USB 音频 UAC2.0 是否为默认播放设备。
图 5-2
Windows 播放设备
使用系统托盘中的“Texas Instruments USB Audio Device Control Panel”(德州仪器 USB 音频设备控制面板)设置最大位深度。
图 5-3
德州仪器 (TI) USB 音频设备控制面板
设置采样率。
右键点击“TI USB Audio UAC2.0”
选择“Properties”(属性)
点击“Advanced”(高级)选项卡
选择“Rate”(采样率)
图 5-4
Windows 播放设备采样率
使用 TAS2563 PPC3 插件配置设备。