ZHCU960A December 2020 – February 2022
| 跳线 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|
| J27 | USB | 来自 USB 的 I2S 输入 |
J29 | USB | 来自 USB 的 I2C 输入 |
J19 | SW CTRL | 由软件控制的 SD |
J18 | 1.8V | TAS2563 IOVDD 电压 |
J3 | 1.8V | 输入信号电压电平 |
J24 | I2C | 来自 I2C 的控制信号 |
J22 | 插入 | 来自 I2C 控件的 SDA |
J23 | 插入 | 来自 I2C 控件的 SCL |
J17 | 插入 | VDD 电流感测 |
J20 | 插入 | IOVDD 电流感测 |
J7 | 插入 | VBAT 电流感测 |
J15 | 插入 | VBAT 电流感测 |
J13 | INT | 电路板上的 DMIC |
J26 | 0x98 | 地址选择 |
J21 | 插入 | EEPROM 写保护 |
J25 | 移除 | GPIO 引脚 |
J5 | 禁用 | SPI xltr 使能控制 |
图 5-1 默认跳线设置