ZHCU960A December   2020  – February 2022

 

  1.   摘要
  2. 商标
  3. 说明
  4. 规格
  5. 软件
  6. 器件配置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 单声道设置
  7. 数字音频接口
  8. 多通道配置
  9. EVM 原理图
  10. EVM 层图
  11. 10物料清单
  12. 11修订历史记录

规格

表 3-1 列出了 TAS2563 的电源、输入和输出要求。

表 3-1 规格
参数
电源电压 - VBAT 2.7 至 5.5 V
电源电压 - VDD 1.65 至 1.95 V

电源电压 - IOVDD

1.65 至 3.6V

电源电压 - PVDD(仅限外部模式) VBAT 至 16V
输入逻辑 VDD
输出功率 6W
USB、USB 类音频 Micro-USB