ZHCU953A November 2016 – February 2022 TPS546C23
为了评估动力总成(器件和电感器)的效率,请务必在正确的位置测量电压。这是十分必要的,否则测量将包含与动力总成本身无关的损耗。覆铜迹线以及输入和输出连接器上的压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不应包含在效率测量的范围之内。
输入电流可以在输入线的任意点进行测量,而输出电流可以在被测输出线的任何位置进行测量。
表 6-2 展示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 VIN 和 VOUT 可计算效率。采用这些测量点时,效率测量不包含连接器和 PCB 迹线产生的损耗。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| VOUT | |||
| TP7 | PVIN1 | VIN1+ 的输入电压测量点 | 这对测试点与 U1 的 PVIN/GND 引脚相连。器件引脚输入端子之间的压降不在效率测量的范围之内。 |
| TP23 | PGND1 | VIN1– (GND) 的输入电压测量点 | |
| TP28 | Eff_Vo1 | VOUT1+ 的输出电压测量点 | 这对测试点与距离电感器最近的 Vout/GND 点相连。电感器输出点与输出端子之间的压降不在效率测量的范围之内。 |
| TP34 | Eff_GND1 | VOUT1– (GND) 的输出电压测量点 | |