ZHCU953A November 2016 – February 2022 TPS546C23
TPS546C23EVM2-746 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 49.9Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 TP14 和 TP15 访问,以进行环路响应分析。这些测试点应在环路响应测量中作为环路的扰动注入点使用。请参阅表 6-1 中的说明。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TP14 | CHA1 | VOUT 的反馈分压器的输入 | 此节点的扰动幅度应小于 30mV。 |
| TP15 | CHB1 | VOUT 的结果输出 | 可以采用网络分析器通过 CH-B/CH-A 配置测量波特。 |
一次只能测量一个输出,步骤如下: