ZHCU953A November 2016 – February 2022
TPS546C23EVM2-746 是一款带有两个堆叠式 TPS546C23 器件的两相降压转换器。它使用标称电压为 12V 的总线,可在高达 70A 的负载电流下产生 的稳压输出。TPS546C23EVM2-746 旨在演示 TPS546C23 在两相低输出电压应用中的堆叠运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。通过更改组装的元件,可以将 TPS546C23EVM2-746 改装为两个单独的单相降压转换器。请参阅数据表,详细了解单相配置。