ZHCU953A November 2016 – February 2022 TPS546C23
此 EVM 上的 TPS546C23 在出厂时进行了预配置。请参阅表 5-1,查看从配置文件中获取的关键出厂配置参数简短列表。
| 地址(十六进制) | 地址(十进制) | 器件 ID | 名称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0x33 | 27 | TPS546C23 | U1 | ||
| 0x44 | 36 | TPS546C23 | U2 | ||
| 常规 | |||||
| 命令代码 | 命令 代码 (十六进制) |
编码(十六进制) | 解码 | 备注 | |
| VIN_OFF | 0x36 | 0xF010 | 4.0 V | 关断电压 | |
| VIN_ON | 0x35 | 0xF012 | 4.5V | 导通电压 | |
| IOUT_CAL_OFFSET | 0x39 | 0xE000 | 0.0000 A | PMBUS 读数的电流偏移量 | |
| IOUT_OC_FAULT_LIMIT | 0x46 | 0xF854 | 42A | OC 故障级别 | |
| IOUT_OC_FAULT_RESPONSE | 0x47 | 0xFF | 重启 | 对 OC 故障的响应 | |
| IOUT_OC_WARN_LIMIT | 0x4A | 0xF84A | 37 A | OC 警告级别 | |
| VOUT_COMMAND | 0x21 | 0x0133 | 0.6V | 基准电压 | |
| VOUT_MIN | 0x2B | 00B3h | 0.35V | 最小基准电压 | |
| VOUT_MAX | 0x24 | 0x034D | 1.65V | 最大基准电压 | |
| VOUT_TRANSITION_RATE | 0x27 | 0xD03C | 1mV/us | 输出电压转换率 | |
| VOUT_SCALE_LOOP | 0x29 | 0xF004 | 1 | 主控制环路的输出感应缩放比 | |
| PCT_OV_UV_WRN_FLT_LIMITS | 0xD6 | 0x00 | UV FAULT | 83% | 输出 OV/UV 设置,参考标称基准电压 |
| UV WARN | 88% | ||||
| OV WARN | 112% | ||||
| OV FAULT | 117% | ||||
| VOUT_OV_FAULT_RESPONSE | 0x41 | 0xBF | 重启 | 输出过压故障响应 | |
| VOUT_UV_FAULT_RESPONSE | 0x45 | 0xBF | 重启 | 输出欠压故障响应 | |
| ON_OFF_CONFIG | 0x02 | 0x16 | 仅 CNTL,高电平有效。 | 控制信号和操作命令 | |
| 操作 | 0x01 | 0x00 | 操作不用于启用调节 | 可用于控制器件开/关 | |
| OT_FAULT_LIMIT | 0x4F | 0x0091 | 145°C | OT 故障级别 | |
| OT_WARN_LIMIT | 0x51 | 0x0078 | 120°C | OT 警告级别 | |
| OT_FAULT_RESPONSE | 0x50 | 0x3F | 忽略 | 对过热故障的响应 | |
| TON_DELAY | 0x60 | 0x0000 | 0ms | 导通延迟 | |
| TON_RISE | 0x61 | 0x0003 | 3ms | 软启动时间 | |
| TON_MAX_FAULT_LIMIT | 0x62 | 0x0000 | 禁用 | 输出电压达到调节的上限 | |
| TOFF_DELAY | 0x64 | 0x0000 | 0ms | 关断延迟 | |
| TOFF_FALL | 0x65 | 0x0000 | 0ms | 软停止下降时间 | |
如果需要将 EVM 配置为上述出厂设置之外的设置,可以使用 TI Fusion Digital Power Designer 软件重新配置。在启动软件之前,必须为 EVM 施加输入电压,这样 TPS546C23 才能对 GUI 做出响应,而 GUI 才能识别器件。EVM 的默认配置在输入电压为 4.5V 时开始转换,因此,为了避免在配置期间发生任何转换器活动,应施加低于 4.5V 的输入电压。建议施加的电压为 4V。