ZHCU947E June 2015 – January 2023
这些指令用于对齐段程序计数器(SPC)或在段中保留空间:
#STDZ0723826 演示了 .align 指令。使用以下汇编代码:
1
2 00000000 00AABBCC .field 0AABBCCh,24
3 .align 2
4 00000000 0BAABBCC .field 0Bh,5
5 00000004 000000DE .field 0DEh,10
1
2 00000000 00000100 .word 100h, 200h
00000004 00000200
3 00000008 Res_1: .space 17
4 0000001c 0000000F .word 15
5 00000033 Res_2: .bes 20
6 00000034 000000BA .byte 0BAh
Res_1 指向 .space 保留的空间中的第一个字节。Res_2 指向 .bes 保留的空间中的最后一个字节。