ZHCU947E June 2015 – January 2023
字符字面量是用单 引号引起来的单个字符。字符在内部表示为 8 位 ASCII 字符。对于字符字面量中的每个单引号,需要使用两个连续的单引号进行表示。仅由两个单引号组成的字符字面量是有效的,并被赋值 0。以下是有效的字符字面量的示例:
'a' | 定义字符字面量 a 并在内部表示为 6116 |
'C' | 定义字符字面量 C 并在内部表示为 4316 |
'''' | 定义字符字面量 ' 并在内部表示为 2716 |
'' | 定义一个 null 字符并在内部表示为 0016 |
注意字符字面量 和字符串字面量 的区别(GUID-B119DD40-93E7-4729-B722-A8989263FBBD.html#GUID-B119DD40-93E7-4729-B722-A8989263FBBD讨论了字符串)。字符字面量表示单个整数值;字符串是一个字符序列。 |