ZHCU947E June 2015 – January 2023
不同器件的引导加载细节有很大差异。并非每个器件都支持每种引导加载模式,并且对引导加载程序的使用是可选的。本节讨论了各种引导加载方案,以帮助您了解它们的工作原理。请参阅您器件的数据表,了解哪些引导加载方案可用以及如何使用它们。
典型的嵌入式系统使用引导加载功能来初始化器件。程序代码和数据可以存储在 ROM 或 FLASH 存储器中。上电时,内置于器件硬件中的片上引导加载程序会自动启动。
引导加载程序通常非常小,可将有限数量的存储器从 ROM 中的专用位置复制到 RAM 中的专用位置。(一些引导加载程序支持从 I/O 外设复制程序。)复制完成后,它会将控制权转移给程序。