ZHCU944B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 TPS25750D PD 控制器
      2. 2.4.2 BQ25798 电池充电器
      3. 2.4.3 TPS54531 降压转换器
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® 插座
      6. 2.4.6 编程支持组件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
    2. 3.2 应用程序自定义工具
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试设置

对配置进行编程后,若要测试 TIDA-050047 参考设计,需要在通电前进行一些连接。

首先,TIDA-050047 需要通电。为了提供为 TPS25750D 供电(以便为其他器件供电)以及为 BQ25798 供电所需的电源,可以将双向电源连接到 J2 处的电池 (BATT) 插座。根据 JP1-JP3 的电池配置跳线设置,电源上的电压可以设置为相应的电压,而对于电流上限要求,1A 足以满足测试需求。还需要插入 JP4 跳线以实现默认热敏电阻设置。

正确连接后,即可打开电源。BATT 上的电源为 BQ25798 和连接至 TPS25750D 的必要 5V 和 3.3V 降压转换器和 LDO 供电。一旦 PD 控制器上电,它将加载已在闪存 IC 上编程的工程配置,从而根据在应用程序自定义工具中选择的选项运行。

TIDA-050047 现在已准备好通过 USB Type-C 电缆连接至伙伴端口,以便根据协商结果供电或受电。

要测试“纯受电”应用(例如在电池电量耗尽的模式下),可以进行相同的连接,但这一次不需要在 BATT 引脚上供电,而是通过受电来模拟电池充电过程。因此,一旦设置了正确的跳线,当 USB Type-C 电缆连接到可提供供电功能的伙伴端口时,TPS25750D 将使用 VBUS 进行上电,并会从闪存加载正确的配置以对 BQ25798 进行编程来实现电池充电。