ZHCU944B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 TPS25750D PD 控制器
      2. 2.4.2 BQ25798 电池充电器
      3. 2.4.3 TPS54531 降压转换器
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® 插座
      6. 2.4.6 编程支持组件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
    2. 3.2 应用程序自定义工具
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

测试结果

启动时,TPS25750D PD 控制器将发送初始 I2C 命令以设置 BQ25798 电池充电器进行充电以及设置电池节数等等。为确保获得正确功能,该器件根据基于网络的 Application Customization Tool 提供的答案来确定这些初始命令。在协商 5V 受电 PDO 合约后,PD 控制器将根据此特定配置来设置降压/升压电池充电器 BQ25798,使其 VIN 为 5V 并
以 1A 电流为电池充电。

GUID-20201110-CA0I-M0SQ-5QRW-6C2TXB5BXXLC-low.png图 3-6 上电复位 (POR) 命令
GUID-20201110-CA0I-XSQX-9RX2-CVC4XDVTD2RP-low.png图 3-7 为电池充电的 5V 受电合约示例
GUID-20201110-CA0I-WVZP-TRX2-GVRBRTBJ5VWH-low.png图 3-8 20V/1A 受电充电

同样,在协商 20V 受电 PDO 合约后,可以看到相同的行为,此时 PD 控制器将 VIN 设置为 20V,同时保持充电电流为 1A。

GUID-20201110-CA0I-XJD0-JNCN-X80QKT2GCRK0-low.png图 3-9 在 OTG 模式下使用 BQ25798 提供 5V 电源

当 TPS25750D 协商供电 PDO 合约时,器件将 BQ25798 配置为在 OTG 模式下运行,以便电池可以为伙伴端口提供所需的电源。在这种情况下,BQ25798 需要将电池电压提升至 5V,以便为另一个器件供电。

GUID-20201110-CA0I-PX86-4HNJ-VPVDQQ95HCSF-low.png图 3-10 在 OTG 模式下使用 BQ25798 提供 20V 电源

当伙伴端口和 TPS25750D 协商使用 TPS25750D 作为供电器件的 20V 合约时,可以观察到相同的行为。

GUID-20201110-CA0I-JH7P-X39Z-JZSS7M1TR3M1-low.png图 3-11 从供电到受电的电源角色交换

USB Type-C PD 控制器(例如 TPS25750D)的特性之一是能够根据某些条件的变化来执行电源角色交换。在相应的图中,最初在 VBUS 为 20V 但充电电流为 0 A 时可以观察到供电,然后在 PD 控制器需要成为受电器件并且两个器件都接受此更改的情况下会执行复位或重新协商。因此,VBUS 变为 0V,然后协商 20V 受电 PDO 合约。电源角色交换完成后,TPS25750D 将 BQ25798 配置为在充电模式下以 1A 电流进行充电,这一情况可以在捕获结束时看到。

GUID-20201110-CA0I-JZVL-K4C7-T3TLNMD8T36X-low.png图 3-12 从受电到供电的电源角色交换

同样,可以按相反的顺序执行相同的操作:首先是将 TPS25750D 作为受电器件并为电池充电,然后与伙伴端口重新协商供电合约并使用 BQ25798 进行 20V 供电。