ZHCU944B November 2020 – April 2024 BQ25798
集成式 USB Type-C PD 和充电参考设计是一种 USB Type-C 和 PD 控制器系统,并附带一个支持 66W 受电功率和最高达 45W 供电功率的电池充电系统。除了 USB Type-C 通信和电力输送协商之外,本参考设计还支持通过 USB Type-C 端口为 2 节到 4 节串联电池充电。
此电路板可提供高达 18.8V/5A 的充电能力,无需任何外部 FET。此外,也不需要使用外部微处理器,因为 USB-PD 控制器可以处理与电池充电器 IC 的 I2C 通信以便配置相应的功能。一些示例包括设置充电电压、充电电流以及对其进行配置以支持 OTG 模式。