ZHCU944B November 2020 – April 2024 BQ25798
适用于 2-4 节电池的集成式 USB Type-C® PD 和充电参考设计是一款 2 合 1、USB Type-C 和 PD 控制器,并附带一个电池充电系统。除了标准的 USB Type-C 通信、电力输送协商、电源角色交换和数据角色交换之外,本参考设计还可支持通过 USB Type-C 端口为 2 节到 4 节串联电池充电。在无需任何外部 FET 的情况下,此电路板可提供高达 5A 的充电电流,从而显著缩小设计尺寸、降低总 BOM 成本,等等。此外,也不需要外部微处理器,因为 USB-PD 控制器可以处理与电池充电器集成电路 (IC) 的 I2C 通信。因此,无需执行任何固件开发工作,并且本设计可大幅缩短产品上市所需的总时间。