ZHCU944B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 TPS25750D PD 控制器
      2. 2.4.2 BQ25798 电池充电器
      3. 2.4.3 TPS54531 降压转换器
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® 插座
      6. 2.4.6 编程支持组件
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件和软件要求
    2. 3.2 应用程序自定义工具
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录

TPS54531 降压转换器

对于供电功能,本设计使用 PP5V 电源路径来提供 5V 电源,并使用 PPHV 电源路径来提供更高的电压。因此,为了在 VBUS 上保持恒定的 5V 系统电源来为 PD 控制器供电并实现 VCONN 支持,需要一个降压转换器。由于选择了降压拓扑,需要将 2 节到 4 节串联电池与 TPS54531 配合使用,以便利用电池作为输入实现 5V 输出运行。在本设计中,TPS54531 提供了一种很好的选择,该器件具有集成的 FET 和宽输入电压范围。该转换器将连接到电池充电器的系统电源轨,因此它可以接受 3.5V 至 28V 范围内的任何输入电压,并提供支持高达 5A 电流的 5V 输出。对于“纯受电”应用,不需要使用该器件,并且可以省略 5V 电源轨。

GUID-20201019-CA0I-HHL1-DP1R-L544NTR6XHJK-low.gif图 2-6 TPS54531 降压转换器原理图