ZHCU935 April 2022 SN6507
请注意,此 EVM 仅用于运行参数评估,并非用于隔离电压测试。任何高于 36V 最大推荐工作电压的电压或高于 SN6507 最大推荐开关电流(500mA)的负载电流都可能损坏 EVM。
SN6507DGQ 旨在通过其 SW1 和 SW2 引脚吸收高达 500mA 的最大电流,并连接到高达 36V 的输入。如果变压器功率参数低于 SN6507 限制,则必须注意确保不超过这些参数。
本部分描述了用于参数性能评估的 EVM 设置和操作。该 EVM 配置为 24V 输入和非稳压 15V 输出。它带有一个安装在 U2 位置的 SN6507DGQ 单元,以及一个安装在 T1 位置的 24V IN 至 15V、500mA OUT 变压器。通过更换随附的 T1 位置推挽式变压器器件,该 EVM 还可以配置为评估各种变压器以及电压输入和输出组合。SN6507 数据表中列出了推荐的商用变压器列表。
图 3-1 显示了具有评估器件性能所需的输入电源的 EVM 的基本设置。通过将电压连接到 SN6507 器件数据表中推荐工作范围内的 VIN 来为该评估模块供电。VIN 的典型电压电平分别为 24V 和 12V。EVM 的两个接地端可以短接在一起进行评估。在实践中,将非隔离和隔离式接地端短路会绕过隔离栅,因此不建议这样做。
图 3-1 基本 SN6507DGQEVM 操作