ZHCU935 April   2022 SN6507

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3EVM 设置和操作
  6. 4EVM 配置选项
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

引言

本用户指南介绍了用于此 EVM 的典型实验室设置。

警告:

即使隔离电源变压器具有高达 2500V 的电隔离保护,也不要使用此 EVM 进行隔离电压测试。此 EVM 仅用于评估器件运行参数。如果在电路的任何位置施加高电压(大于 36V)或高负载电流(大于 500mA),EVM 可能会损坏。

超出指定输入电压范围并施加超出指定输出范围的负载可能会导致 EVM 出现意外运行和不可逆转的损坏。如果对输入电压范围、电源规格或使用本用户指南中描述或未描述的配置存在不确定性,请在连接电源之前联系 TI 现场代表或在 e2e.ti.com 上发帖。