ZHCU935 April   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2概述
  5. 3EVM 设置和操作
  6. 4EVM 配置选项
  7. 5物料清单
  8. 6EVM 原理图和 PCB

概述

SN6507 评估模块可使用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。该模块包括一个变压器、整流器电路和一个可选的低压差(LDO)稳压器。电源输入和隔离输出由隔离变压器隔开,其可以拆焊并替换为适合 PCB T1 封装的采用 6 引脚和 8 引脚封装的其他推挽式变压器。

隔离式电源有助于阻断高电压,并防止噪声电流进入隔离接地端以及干扰或损坏敏感电路。如果系统使用了需要分立式电源的隔离式器件,则需要隔离式电源来保持隔离栅。

来自 SN6507 的互补输出信号(SW1 和 SW2)是以接地为基准的 N 通道电源开关,用于驱动中心抽头变压器的初级侧。变压器次级侧的中心抽头以隔离接地层为基准,互补输出通过双二极管桥进行整流。SN6507 的两个驱动器输出的先断后合特性可确保一次仅驱动一个初级侧变压器绕组。整流后,直流电压经过平滑处理并路由至未稳压输出,为高达 500mA 的外部负载供电,或者可以使用跳线 J4 启用 LM317A 稳压器。启用后,稳压器默认输出稳定的调控 +12VDC 输出,也可用于驱动高达 500mA 的负载电路。默认配置条件下,SN6507DGQEVM 符合 CISPR 32 B 类辐射发射标准,如图 2-1 中的测量结果所示。

图 2-1 SN6507DGQEVM 辐射发射在满载下的扫描,符合 CISPR 32 B 类标准

使用此 EVM 评估 SN6507 器件在不同配置中的电气和时序参数。应用电源来评估性能特征,例如不同负载条件下的启用延迟、上升和下降时间、软启动持续时间和功耗。如Topic Link Label4中所述,此 EVM 提供了针对各种配置的规定。