ZHCU916B may   2020  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS23730EVM-093 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2电气规格
  6. 3说明
  7. 4示意图和物料清单
  8. 5通用配置和说明
    1. 5.1 物理访问
  9. 6TPS23730EVM-093 性能数据
    1. 6.1 启动至 PSE 和 DCDC 启动
    2. 6.2 软停响应
    3. 6.3 效率
    4. 6.4 负载调节
    5. 6.5 输出短路期间的断续性能
    6. 6.6 波特图
  10. 7EVM 装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
    2. 7.2 布局指南
    3. 7.3 EMI 遏制
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

说明

TPS23730VM-093 能够对 TPS23730 器件进行全面评估。请参阅图 4-1 和图 4-2 所示的原理图。以太网电源通过 J2 提供并连接至电桥整流器(Q1-Q4,D1-D4 和其他无源器件)。T1 是传输电力或数据时所需的以太网供电 (PoE) 变压器。Bob Smith 端接技术有助于平衡以太网电缆阻抗,并且对于 ESD 和 EMI 或 EMC 性能至关重要。桥式整流器的输出端为 TPS23730 器件提供 EMI 或 EMC 滤波器和瞬态保护。

当 J1 处的电源不存在时,也可以使用直流电源通过 J3 提供输入电源。

图 1 显示了 TPS23703 (U1) PD 和直流/直流转换器电路。R36 提供了检测特征。PD 控制器的开关侧位于 U1 的右侧。TPS23730 RTN 引脚可为大容量电容器 C19 提供限制浪涌的导通和充电。

直流/直流转换器是高效的有源钳位正激式转换器。

R43 提供了一种错误注入方式来测量转换器的频率响应。