ZHCU916B may   2020  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS23730EVM-093 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2电气规格
  6. 3说明
  7. 4示意图和物料清单
  8. 5通用配置和说明
    1. 5.1 物理访问
  9. 6TPS23730EVM-093 性能数据
    1. 6.1 启动至 PSE 和 DCDC 启动
    2. 6.2 软停响应
    3. 6.3 效率
    4. 6.4 负载调节
    5. 6.5 输出短路期间的断续性能
    6. 6.6 波特图
  10. 7EVM 装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
    2. 7.2 布局指南
    3. 7.3 EMI 遏制
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

EMI 遏制

  • 对于 dv/dt 和 di/dt 电路路径,应使用紧凑型回路(功率回路和栅极驱动器)
  • 对于连接到开关节点的组件,应使用最小但符合散热需求的覆铜区域进行散热(尽量减少暴露的辐射表面)。尽量将与开关节点关联的覆铜区域隐藏在屏蔽磁体下方
  • 采用铜接地平面(可以拼接)和顶层灌铜(用接地灌铜方式环绕电路)
  • 如果经济上可行,请使用 4 层 PCB(为了更好接地)
  • 更大限度减小与输入迹线相关的铜区域面积(为了使辐射接收量最小化)
  • 尽量将散热器装在元件的安静侧而不是开关侧(例如电感器的输出侧)
  • 使用 Bob Smith 端接技术、Bob Smith EFT 电容器和 Bob Smith 平面。使用 Bob Smith 平面作为 PCB 输入侧的接地屏蔽层(形成虚拟接地或真实大地接地)。
  • 在直流/直流输入端连接 LC 滤波器
  • 抑制所有开关节点(如果存在)上的高频振铃(允许使用缓冲器)
  • 利用栅极驱动电阻器和可能的缓冲器来控制上升时间
  • 开关频率注意事项
  • 跨越隔离边界使用 EMI 桥电容器(隔离拓扑)
  • 观察电感器上的极性点(有噪声的嵌入式端)
  • 在输入端使用铁氧体磁珠(允许使用磁珠或 0Ω 电阻器)
  • 保持输入相关电路与电源电路之间的物理隔离(使用铁氧体磁珠作为边界线)
  • 平衡效率与可接受的噪声容限
  • 可使用共模电感器
  • 可使用集成的 RJ-45 插孔(使用内部变压器和 Bob Smith 端接技术进行了屏蔽)
  • 最终产品外壳注意事项(屏蔽)