ZHCU916B may   2020  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS23730EVM-093 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2电气规格
  6. 3说明
  7. 4示意图和物料清单
  8. 5通用配置和说明
    1. 5.1 物理访问
  9. 6TPS23730EVM-093 性能数据
    1. 6.1 启动至 PSE 和 DCDC 启动
    2. 6.2 软停响应
    3. 6.3 效率
    4. 6.4 负载调节
    5. 6.5 输出短路期间的断续性能
    6. 6.6 波特图
  10. 7EVM 装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
    2. 7.2 布局指南
    3. 7.3 EMI 遏制
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

电气规格

表 2-1 TPS23730EVM-093 25°C 时的电气和性能规格
设计示例规格
参数 测试条件: 最小值 典型值 最大值 单位
电源接口
输入电压范围 施加到 PoE 输入端 37 48 57 V
施加到适配器输入端 48
检测电压 器件端子上 2.7 10.1
分级电压 器件端子上 14.5 20.5
分类 6
浪涌电流限值 140 mA
运行电流限值 1.85 A
直流/直流转换器
输出电压 Vin = 48V,iload <=iload(最大值) 12 V
输出电流 37V <= Vin <= 57V 5 A
输出纹波电压峰-峰值 Vin = 48V,iload = 1A 82 mV
效率,端到端 Vin = 48V,iload = 500mA 71 %
Vin = 48V,iload = 2.5A 89.9
Vin = 48V,iload = 5A 91
开关频率 250 kHz