ZHCU916B may 2020 – august 2023
本用户指南介绍了 TPS23730 评估模块 (EVM)。TPS23730 评估模块 (TPS23730EVM-093) 包含 TPS23730 的评估和基准电路,后者是一款适用于 3 类 (51W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。TPS23730EVM-093 适用于 12V 有源钳位正激式高效率 50W 解决方案。