ZHCU891 May   2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 系统设计原理
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 TPSI3050-Q1
      2. 2.3.2 AMC23C10
      3. 2.3.3 SN74HCS72 和 TMUX1219
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium 项目
      4. 4.1.4 装配图
        1. 4.1.4.1 Gerber 文件
    2. 4.2 文档支持
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  10. 5作者简介

SN74HCS72 和 TMUX1219

SN74HCS72 是具有负沿触发时钟输入的双 D 型触发器 (DFF)。该器件是 HCS 逻辑系列的一部分,此系列包括所有输入引脚上的施密特触发器架构,可提高噪声裕度和动态功耗。此外,与市场上的同类产品相比,HCS 系列具有最低的静态功耗和输入漏电流。

SN74HCS72 的特性:

  • 宽工作电压范围:2V 至 6V
  • 更宽泛的工作环境温度范围: –40°C 至 +125°C,TA
  • 施密特触发器输入架构支持慢速输入转换并提高了噪声裕度
  • 低功耗,典型静态 ICC 为 100 nA
  • 8 ns 典型延迟,5V 电源

当 AMC23C10 比较器检测到过零时,SN74HCS72 DFF 提供具有极短延迟的下降沿检测以立即控制开关。推挽输出提供出色的驱动强度来控制 TPSI3050-Q1 使能信号。

触发器从 AMC23C10 检测 OUT2 的下降沿,有效检测过零电压。该设计仅检测 OUT2 的下降沿,因此电路的最大延迟为 60 Hz 源的一个完整周期或最大 17 ms。将开关 S1 与 TMUX1219 结合使用来启用或禁用过零开关电路。表 2-1 展示了基于 S1、EN、OUT2 和 1Q 状态的电路逻辑。

该电路在禁用背对背 FET 时检测过零电压。一旦启用 FET,反向并联二极管将不会被偏置以检测过零电压。如果将 S1 置于低电平,则过零检测电路被禁用。只有当 OUT2 从高电平变为低电平时,触发器才会改变状态。

如果 TPSI3050-Q1 被禁用,S1 为高电平,并且 OUT2 从低电平变为高电平,只有这时 TPSI3050-Q1 会将 VDRV 置为高电平。一旦将 VDRV 置于高电平,则 FET 将打开。

表 2-1 输出逻辑表
SEL OUT2_CLK 1Q ZCD_EN TPSI3050-Q1 状态
L L L L 禁用
H H->L H 1Q 启用
H L H 1Q 启用
L L->H L L 禁用
GUID-20220228-SS0I-KQF2-VKJN-WBDFS1B7DB1M-low.gif图 2-5 触发器和多路复用器电路