ZHCU891 May 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
若要测试过零检测参考设计,建议将示波器连接到 EN、SEL,将差分探头连接到交流电源,并将电流探头连接到负载。连接 5V 电源并通过测量 VDDH (10V) 和 VDDM (5V) 确保 TPSI3050-Q1 已上电。最后,连接交流电源和负载以测试设计。该电流应该如图 3-1 所示。
| 名称 | 说明 | |
|---|---|---|
| J1、TP2 | SW1 | 交流电源连接 |
| J2 | USER_EN | 外部信号,用以控制 TPSI3050-Q1 EN 信号 |
| VDDP | 初级侧的电源 | |
| VSSP | 初级侧的接地电源 | |
| J3 | 功率传输选择 | |
| J4、TP9 | SW2 | 负载连接 |
| J5 | USER_EN | 外部信号,用以控制 TPSI3050-Q1 EN 信号,没有过零检测 |
| EN | TPSI3050-Q1 高电平有效的驱动器使能端 | |
| ZCD_EN | 过零开关使能信号用以控制 TPSI3050-Q1 | |
| J6 | SWITCH_SEL | 使用开关 (S1) 控制多路复用器输出的信号 |
| SEL | 用以控制多路复用器输出的信号 | |
| USER_SEL | 用以控制多路复用器输出的外部信号 | |
| TP1 | VDDP | 初级侧的 TPSI3050-Q1 电源 |
| TP3 | VDRV | TPSI3050-Q1 高电平有效的驱动器输出端 |
| TP4 | VG | 电源开关的栅极电压 |
| TP5 | EN | TPSI3050-Q1 高电平有效的驱动器使能端 |
| TP6 | VDDH | TPSI3050-Q1 生成的高位电压 |
| TP7 | PXFR | TPSI3050-Q1 增加或减少功率传输 |
| TP8 | VDDM | TPSI3050-Q1 生成的 1/2 Vs |
| TP10、TP11 | VSSS | 次级侧的接地电源 |
| TP12、TP13、TP17 | VSSP | 初级侧的接地电源 |
| TP14 | SEL |
多路复用器输出选择信号 |
| TP15 | OUT2_CLK | 隔离比较器的输出 |
| TP16 | USER_SEL | 连接到 SEL 的外部信号 |