ZHCU891 May 2022 TPSI3050 , TPSI3050-Q1 , TPSI3052 , TPSI3052-Q1
图 3-2 展示了当交流负载的电压达到零电压点时 EN 信号如何改变状态。SEL 信号代表一个输入信号,表示用户正在尝试连接负载。该信号不会立即连接负载,因为电路会等待交流电压达到零的时刻。SW1-SW2 是背对背 MOSFET 上的压降,ILOAD 是负载上的电流。本设计使用触发器在 OUT2_CLK 的下降沿检测 EN 信号。一旦 EN 为高电平,TPSI3050-Q1 就会连接负载。负载保持连接,直到用户为 SEL 发送低电平信号。本参考设计采用即时负载断开功能,使用户能够在任何时间点断开负载连接。
图 3-2 过零电压开关图 3-3 展示了图 3-2 的放大捕获图,用于测量传播延迟和电路开启时的电压。请注意,导通开关不会在零电压电平下发生,而是在 12V 下发生。该延迟由 (R4+R5) 电阻和功率 FET 的寄生源漏电容形成。连接负载的电压电平取决于偏置电阻器 R4、R5、R7、R8 的值和 FET 的寄生电容。偏置电阻值越低,连接负载的电压就越低。但是,正如前面在第 2.3 节中讨论的那样,务必要在开关电压精度和偏置电阻上的功率耗散之间进行权衡。
图 3-3 过零电压开关放大图