ZHCU890A september 2022 – may 2023
接下来的测试验证在生成唤醒脉冲期间 IO-Link CQ 线路驱动器级的行为。CQ 输出加载一个电阻负载,产生 500mA 电流,并观察到电压电平。前两个测试验证高边驱动器。
图 3-3 20V 时的 TCM_PHYL_INTF_IQWUH图 3-3 中显示了第一个测试。在此处,电源电压设置为 20V,线路负载为 40Ω,产生 500mA 的电流。如果电压电平超过 VTHmax (13V),则会观察到该值。示波器图显示的测量值为 18.9V,因此通过该测试。
图 3-4 30V 时的 TCM_PHYL_INTF_IQWUH类似的测量必须在 30V 电源电压下完成,图 3-4 中的示波器图显示了这一点。此处电阻负载必须更改为 60Ω,因此产生的电流仍为 500mA。测量的电压为 28.5V,因此该测试也通过。
图 3-5 20V 时的 TCM_PHYL_INTF_IQWUL低边驱动器会进行同样的测试。图 3-5 显示了电源电压为 20V 时的第一次测试。同样,线路必须加载一个电阻负载,从而产生 500mA 的电流。在本例中,负载连接到 L+。如图所示,测量的电压为 0.9V,这是本测试的通过点。
图 3-6 30V 时的 TCM_PHYL_INTF_IQWUL最后的物理层测试类似,但使用 30V 和同样更高的负载电阻。图 3-6 中的结果再次显示了 0.9V 的电压,这也是一个通过点。
表 3-1 汇总列出了所有物理层测试和结果。
| ID | 名称 | 配置 | 规范(条款) | 注释 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDCI_TC_0001 | TCM_PHYL_INTF_ISM | 监控主端口的电源电流。 | 请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.34 中表 6 的第 5.3.2.3 节 | 用 500mA 测试 | 20 V:通过 30V:通过 |
| SDCI_TC_0002 | TCM_PHYL_INTF_ISIRM | 监控主站端口的电源电流。 | 用 500mA 测试 | 20 V:通过 30V:通过 |
|
| SDCI_TC_0003 | TCM_PHYL_INTF_ILLM | 监控主站端口 C/Q 上的输入电流。 | ILLM(VIM = 5V,VSM = 20V):8.56mA 通过 ILLM(VIM = 5,1V,VSM = 20V):8.56mA 通过 ILLM(VIM = 15V,VSM = 20V):8.57mA 通过 ILLM (VIM = VSM = 20V):8.57mA 通过 ILLM(VIM = 5V,VSM = 30V):8.57mA 通过 ILLM(VIM = 5.1V,VSM = 30V):8.57mA 通过 ILLM(VIM = 15V,VSM = 30V):8.58mA 通过 ILLM (VIM = VSM = 30V):8.59mA 通过 |
||
| SDCI_TC_0004 | TCM_PHYL_INTF_VRES 高电平 | 测量主站 C/Q 输出端的输出电平。 | VRQHM (VSM = 20V):0.23V VRQHM (VSM = 30V):0.228V 通过 |
||
| SDCI_TC_0005 | TCM_PHYL_INTF_VRESLOW | 测量主站 C/Q 输出端的输出电平。 | VRQLM (VSM = 20V):0.225V VRQLM (VSM = 30V):0.225V 通过 |
||
| SDCI_TC_0006 | TCM_PHYL_INTF_VTHHM | 对 C/Q 输入端的数字输入信号进行监控 | 请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.34 中表 5 的第 5.3.2.2 节 | VIM@VTHHM (VSM = 20V):11.1V VIM@VTHHM (VSM = 30V):11.1V 通过 |
|
| SDCI_TC_0007 | TCM_PHYL_INTF_VTHLM | 对 C/Q 输入端的数字输入信号进行监控 | VIM@VTHLM (VSM = 20V):10.35V VIM@VTHLM (VSM = 30V):10.35V 通过 |
||
| SDCI_TC_0008 | TCM_PHYL_INTF_VHYSM | SDCI_TC_0006 和 SDCI_TC_0007 中的值比较 | VHYSM (VSM = 20V):0.75V VHYSM (VSM = 30V):0.75V 通过 |
||
| SDCI_TC_0299 | TCM_PHYL_INTF_VOLTRANGECQ | 测试通过 1Ω 将 CQ 连接到 0V 和 30V 后是否工作 | 请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.34 中表 5 - VIL 和 VIH 的第 5.3.2.2 节 | 通过 | |
| SDCI_TC_0021 | TCM_PHYL_INTF_IQWUH | 请参阅 IO-Link 接口和系统规格版本 1.1.34 中表 9 的第 5.3.3.3 节 | 函数发生器中的唤醒脉冲 | VIM@WURQ (VSM = 20V):18.9V VIM@WURQ (VSM = 30V):28.5V 通过 |
|
| SDCI_TC_0022 | TCM_PHYL_INTF_TWUH | 函数发生器中的唤醒脉冲 | TWUH@WURQ (VSM = 20V):80µs TWUH@WURQ (VSM = 30V):80µs 通过 |
||
| SDCI_TC_0023 | TCM_PHYL_INTF_IQWUL | 函数发生器中的唤醒脉冲 | VIM@WURQ (VSM = 20V):0.9V VIM@WURQ (VSM = 30V):0.9V 通过 |
||
| SDCI_TC_0024 | TCM_PHYL_INTF_TWUL | 函数发生器中的唤醒脉冲 | TWUL@WURQ (VSM = 20V):80µs TWUL@WURQ (VSM = 30V):80µs 通过 |