ZHCU890A september 2022 – may 2023
本测试用例测试了 L+ 线路上浪涌期间主器件的行为。必须连接至少 1000mA 的负载,并且必须观察浪涌期间的充电情况。在此测试中,使用了电阻负载,观察到 L+ 和 L- 上的电流以及电压。这是在 PSM = 20V 和 PSM = 30V 时完成的。进入负载的电荷受到监控,并且必须大于或等于 20mA。
图 3-1 20V 时的 TCM_PHYL_INTF_ISIRM图 3-3 显示了 20V 电源电压和大约 18Ω 负载下的行为。TPS274160 高侧开关将电流限制为 600mA。因此,输出电压被限制在 10V。在前 50ms 期间,主机提供 30mA 的充电。
图 3-2 30V 时的 TCM_PHYL_INTF_ISIRM图 3-2 显示了电源电压为 30V 时的相同测试。因此使用了 28kΩ 的电阻负载。电流仍被限制在 600mA,电压上升到约 16V。重要的是前 50ms 的电荷在这里也是 30mAs 并满足标准的要求。