ZHCU890A september   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 帧处理程序
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电源浪涌测试 (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 3.3.2 接口唤醒电压(TCM_PHYL_INTF_IQWUH 和 TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 3.3.3 电流吸收器
      4. 3.3.4 时序测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5修订历史记录

方框图

该设计由两个主要模块组成,如图 3-3 所示。

第一个模块是 AM243x LaunchPad™,包含处理器、两个以太网端口以及必要的电源电路和闪存。

第二个块是 IO-Link BoosterPack。此处包含用于构建 IO-Link 端口的所有模拟电路。这里的主要元件是每个端口的电源和 IO-Link 收发器。

该电源采用四端口高边开关 TPS274160 构建,它不仅提供开关电源,还包括可配置的电流限制和电流监控。这有助于在由于短路、有缺陷的器件或接线问题导致输出过载的情况下保持系统运行并找出问题的原因。使用 TPS2663 电子保险丝为系统的电源输入提供过压和反极性保护。这还提供电流监控输出以观察总电流消耗。

八个 IO-Link 端口中的每一个都将 TIOL112 用作收发器。该器件实现了物理层,并在 IO-Link 主接口所需的 CQ 线路上集成了一个电缆阱。它还提供约 700mA 的电流限制,以在唤醒脉冲期间提供足够的电流,同时限制电流,使电缆和电源在发生故障时不会过载。为了更大限度地减少通信期间的过冲并减少辐射,CQ 线路上的压摆率受到限制。

电路板上添加了一个具有串行接口 TCA6424 的简单 LED 驱动器,用于传输端口状态信号。SN65HVS883 实现 8 个数字输入,每个 IO-Link 端口上一个。

GUID-20220324-SS0I-3CHB-BWQM-FXVWW4TCJSLZ-low.svg图 2-1 TIDA-010234 方框图