ZHCU890A september   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 帧处理程序
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
      1. 3.3.1 电源浪涌测试 (TCM_PHYL_INTF_ISIRM)
      2. 3.3.2 接口唤醒电压(TCM_PHYL_INTF_IQWUH 和 TCM_PHYL_INTF_IQWUHL)
      3. 3.3.3 电流吸收器
      4. 3.3.4 时序测试
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 材料清单
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5修订历史记录

设计注意事项

本参考设计使用 TIOL112 PHY 和构建完整 IO-Link 主站设计所需的周边元件实现 IO-Link 主站。因此,在物理端,除了 TIOL112 器件外,只需添加端口电源即可。

必要的电流阱已集成到 TIOL112 中,并在使用低于 5kΩ 的电流限制设置电阻器时自动激活。器件在此模式下能够直接驱动唤醒脉冲。在此模式下,电流限制设置为约 700mA,因此电流足以驱动唤醒,但仍限于安全级别,因此不会损坏任何器件。

另一方面,有必要拥有支持所有三种通信速度的硬件和帧处理程序。这里用作 PHY 的 TIOL112 器件可以处理所有速度(COM1、COM2、COM3),八端口帧处理程序在 AM243x 的可编程实时单元 (PRU) 中实现。

要实现一个支持 8 端口 IO-Link 的主网关,需要 8 个 TIOL112 器件。一个 TPS2724160 支持四个 IO-Link 端口。因此,只需要八个 TIOL112 器件 (IO-Link PHY)、两个 TPS2724160 器件(高边开关)和一个 TCA6424 器件(LED 驱动器)。