ZHCU868 August 2022
对于直接驱动容性负载的放大器,由于放大器开环输出阻抗和容性负载在环路增益表达式中引入的额外相移,放大器容易发生振荡。对于 THS3491 等电流反馈放大器,开环输出阻抗和容性负载会在开环跨阻增益响应中引入一个极点。如果极点的频率低于放大器的非主极点,则跨阻环路增益会降低,相位裕度也会降低。为了抵消该极点的影响,在器件输出端和在响应中引入零点的容性负载之间使用了一个串联隔离电阻器 (RS)。TI 建议将 RS 放置在靠近器件输出端的位置,以避免印刷电路板 (PCB) 引线寄生效应影响放大器的频率响应。
根据容性负载,如图 2-7 所示,必须调整 RS 以获得平坦的频率响应。通过包含 RS,可以在较高输出电流下使串联电阻器上的压降增加,并限制容性负载的可用输出电压摆幅。不过,在选择串联隔离电阻时,稳定性必须比输出压降更重要。