ZHCU868 August 2022
THS3491 专为在设计 PCB 时需要特别注意散热问题的高速、高输出功率应用而设计。该放大器包含自动热关断保护电路,该电路会在内部结温 (TJ) 超过约 160°C 时会关闭器件,并在器件冷却至约 145°C 时打开器件。当向容性负载提供高输出功率时,由于内部功率耗散,内部结温 (TJ) 可能会超过 160°C 限制,从而导致器件热关断。允许偶尔在 160°C 的 TJ(MAX) 下运行。不过,为了器件的长期可靠性,TI 建议将最高内部器件结温 (TJ) 保持在 150°C 以下。器件结温的任何升高都是给定环境温度 (TA) 下内部功率耗散增加的结果。因此,必须限制内部功率耗散,以防止放大器持续进入热关断状态。
以下各个小节讨论纯阻性输出负载的内部放大器功率耗散(直流和交流)以及简单阻容性 (RC) 输出负载的平均功率耗散。务必注意,该分析并不等同于从电源汲取的总功率,而是用于确定系统的线性安全工作区 (SOA)。