ZHCU868 August 2022
本设计指南介绍了在自举电源配置中使用三个 THS3491 电流反馈放大器,以在 1MHz 下实现 50Vpp 输出摆幅能力,并提供超低谐波失真和大于 200mA 的输出电流驱动能力。
高频和大信号应用需要高压摆率放大器以实现极小的信号失真。对于大容性负载,还需要高输出电流驱动。这些要求在 LCD 和 LED 测试仪、任意波形发生器、CCD 面板驱动器、函数发生器、半导体测试设备、实验室仪表、激光驱动器、LCR 表功率输出驱动器等应用中很常见。
THS3491 具有 AB 类输出级,可提供低失真和高输出电流,每个电源的输出余量要求为 1.5V(典型值)。凭借 32V (±16V) 的最大电源电压范围,THS3491 在典型情况下可驱动高达 29Vpp 的输出电压摆幅。该值是相当高的,但对于 LCD 测试仪等应用,可能需要将输出摆幅扩展得更高。为此,在电源调制环路中使用了两个额外的 THS3491,以将整个电路的电源电压范围扩展至高达 64V (±32V)。通过该方法可以生成所需的 50Vpp 输出脉冲,该脉冲能够驱动 LCD 测试仪应用中的容性负载。
为驱动放大器选择了 THS3491 VQFN-16 (RGT) 封装,以实现出色的大信号带宽、失真和热性能。