ZHCU868 August   2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 THS3491 电流反馈放大器规格
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 工作原理
        1. 2.3.1.1 电源电压范围扩展的概念
      2. 2.3.2 稳定性注意事项
        1. 2.3.2.1 包含串联隔离电阻 (RS)
      3. 2.3.3 功率损耗
        1. 2.3.3.1 纯阻性输出负载的驱动器放大器的直流内部功率耗散
        2. 2.3.3.2 纯阻性输出负载的驱动器放大器的交流平均内部功率耗散
        3. 2.3.3.3 用于 RC 输出负载的驱动器放大器的内部平均功率耗散
      4. 2.3.4 热性能
        1. 2.3.4.1 线性安全工作区 (SOA)
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5相关文档
    1. 5.1 商标

热性能

器件封装和 PCB 材料负责器件裸片的热性能和热传导。器件的内部功耗会增加内部裸片结温,Topic Link Label2.3.3详细讨论了该主题。

对于具有裸露散热焊盘的 RGT 封装,PCB 底部平面上的散热器为热传递提供了最小电阻路径,并且大部分热能通过散热垫散发到散热器。在器件底部包含一个散热器可以实现更高的热处理能力,因此允许更高的内部器件功耗,从而允许器件具有更高的输出电流。

对于散热器设计,图 2-12 显示了各种热阻源。由于功耗导致的结温升高与电流引起的电阻器上的电压降相似,因此可以开发类似于电路的简化热模型(请参阅图 2-13)。温度、功耗和热阻分别表示为电压、电流和电阻器。如Equation25 所述,利用这些参数,可以通过简单的 KCL 方程求解最大内部功耗。

GUID-8C6BF6C5-CA58-4334-AC2D-CB2A1A82ACEE-low.gif图 2-12 不同热阻的 TIDA-060033 PCB 横截面
图 2-13 散热器设计的简化热模型
Equation25. GUID-EDDD6FC2-901B-4BA9-9F7B-D5166547714D-low.gif

其中:

  • PD(MAX) (W) = 放大器的最大内部功耗
  • TJ(MAX) (°C) = 绝对最大结温
  • TA (°C) = 自然通风条件下的工作环境温度
  • θJC(BOT) (°C/W) = 数据表中器件封装的底部结至外壳热阻
  • θC-VIA (°C/W) = 外壳至过孔热阻
  • θTMC (°C/W) = PCB 和散热器之间的模塑化合物热阻
  • θHA (°C/W) = 散热器至环境热阻

要计算散热器设计允许的最大功耗,Equation25 中各个热阻参数的值必须是已知的。对于 TIDA-060033 EVM,可以估算出应适用于大多数实际应用的热阻:

  1. 器件数据表中通常会提供底部结至外壳热阻 (θJC(BOT))。对于 THS3491RGT 封装,该值为 7.8°C/W。
  2. PCB 热阻是大量存在的过孔的热阻 (θC-VIA),可根据过孔焊盘直径、过孔高度和过孔的 PCB 材料进行估算。该 EVM 每层有两盎司铜,过孔直径为 7.87mil,PCB 厚度为 62.2mil,因此单个过孔的热阻为 180°C/W。该热阻估算基于适用于 FR-4 电介质的 Saturn PCB 工具套件。PCB 在器件底部及其周围布满了 80 个过孔,这导致有效 θC-VIA 约为 3°C/W 至 3.5°C/W。为了更准确地估算 PCB 热阻,可以使用 ANSYS 或 Keysight 等供应商提供的有限元软件工具对 PCB 进行热建模。
  3. 散热器粘合剂或热模塑化合物的热阻 (θTMC) 约为 0.3°C/W 至 0.5°C/W,可实现从 PCB 到散热器的最大热传递。
  4. BDN14-3CB/A01 是本设计选用的散热器。BDN14-3CB/A01 具有约 16.2°C/W 的自然对流空气条件下的永久热阻 θHA。

将这些估算的各个热阻代入Equation25 可得出 27.5°C/W 的合并热阻。对于 150°C 的最大 TJ 和 25°C 的自然通风条件下的工作环境温度 (TA),在应用 BDN14-3CB/A01 散热器的情况下,允许的最大内部功耗为 4.54W。

考虑Equation24,如果将 1MHz、50Vpp 正弦输出驱动到具有 50Ω 隔离电阻的 1nF 容性负载中,则会使驱动器放大器的平均内部功耗为 3.1W。通过将该结果与之前的结果进行比较,证明所选的散热器在室温下对于这些输出条件而言是足够的。Topic Link Label2.3.4.1对安全工作区进行了进一步的分析。