ZHCU855 July   2020

 

  1.   商标
  2. 1设置
    1. 1.1 跳线
    2. 1.2 测试点
  3. 2运行情况
  4. 3性能曲线
  5. 4原理图
  6. 5电路板布局
  7. 6物料清单

物料清单

表 6-1 LM63615EVM 的 BOM
标识符注释说明制造商器件型号数量
C1CB电容,陶瓷,0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603Samsung(三星)CL10B224KO8VPNC1
C2、C3CO1、CO2电容,陶瓷,22µF,16V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210Taiyo Yuden(太阳诱电)EMK325B7226MMHT2
C6CVCC电容,陶瓷,1µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603Taiyo Yuden(太阳诱电)EMK107B7105KAHT1
C7CINHF电容,陶瓷,0.22µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603Kemet(基美)CGA3E3X7R1H224K080AB1
C8、C9、C13CIN1、Cin2、Cf2电容,陶瓷,4.7µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206TDKCGA5L3X7R1H475K160AE3
C7CVCC电容,陶瓷,1µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603TDKEMK107B7105KAHT1
C10Cblk电容,铝,47µF,63V,±20%,AEC-Q200 2 级,SMDPanasonic(松下) EEE-HA1J470UP1
C11Cf3电容,陶瓷,1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206Taiyo Yuden(太阳诱电)UMK316B7105KLHT1
J1,J2,J3EN,VSEL,SYNC/MODE接头,100mil,3x1,金,THSamtec(申泰)HTSW-103-07-G-S3
L1L1电感器,屏蔽,4.7µH,3.9A,0.044Ω,SMDCoilcraft(线艺) XEL4030-472MEB1
L2Lf2电感器,屏蔽,金属复合物,4.7µH,2.9A,0.076Ω,SMDWurth Elektronik(伍尔特电子)744383560471
L3Lf1铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),3A,1210Taiyo Yuden(太阳诱电)FBMH3225HM601NT1
R1RINJ电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603Vishay-Dale(威世达勒) CRCW060349R9FKEA1
R2、R6RT2、RFBT电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)RMCF0603ZT0R002
R6RINJ电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603Vishay-Dale(威世达勒) CRCW060349R9FKEA1
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP11VINS、VOUTS、VIN_EMI、EN、VOUT、GND、TPGND2、TPGND1、GNDS、RESET、SYNC引脚,双转塔,THKeystone(启斯东)1593-210
U1LM63615DQB1DRRQ13.5V 至 36V、1.5A 汽车降压转换器,DRR0012E (WSON-12)德州仪器 (TI)LM63615DQB1DRRQ11
C4CO3电容,陶瓷,22µF,16V,±20%,X7R,AEC-Q200 1 级,1210Taiyo Yuden(太阳诱电)EMK325B7226MMHT0
C5CFF电容,陶瓷,10pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603MuRata(村田)GRM1885C1H100JA01D0
C12Cf1电容,陶瓷,1µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206Taiyo Yuden(太阳诱电)UMK316B7105KLHT0
C14COHF电容,陶瓷,0.22µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603TDKCGA3E3X7R1H224K080AB0
L4L4耦合电感器,0.015Ω,AEC-Q200 1 级,SMDTDKACM70V-701-2PL-TL000
R3,R5RFFB、RT1电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司)RMCF0603ZT0R000
R4RPU电阻,100k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603Vishay-Dale(威世达勒) CRCW0603100KFKEA0
R7Radj电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603Vishay-Dale(威世达勒)CRCW060310K0FKEA0