ZHCU855 July   2020

 

  1.   商标
  2. 1设置
    1. 1.1 跳线
    2. 1.2 测试点
  3. 2运行情况
  4. 3性能曲线
  5. 4原理图
  6. 5电路板布局
  7. 6物料清单

测试点

  • VINEMI - EVM 的输入电源。连接至合适的输入电源。
  • GND - 系统电源接地。
  • VOUT - EVM 的功率输出。连接至所需负载。
  • VOS - 输出电压感测连接。连接至 DMM。
  • VINS - 输入电压感测连接。连接至 DMM。
  • GNDS - 用于模拟测量的接地感测点。连接至 DMM。
  • EN - 连接至该器件的 EN 输入端。
  • RESET - 连接至 IC 的 RESET 引脚。该测试点用作标志输出。可以在该测试点监控复位功能。必须连接上拉电阻器 RPU。上拉电阻器的典型值为 100kΩ。
  • SYNC/MODE - 连接至 IC 的 SYNC/MODE 引脚。
  • VCC - 连接至该器件的 VCC 输出端。可以在需要时用于逻辑电平上拉。
  • OPEN PADS - 用于连接频率响应分析器(位于电路板的底部)以绘制波特图。有关这些连接的详细信息,请参阅图 1-4。
GUID-E4D27668-186F-4423-81E4-1BFB3DB09AF9-low.gif图 1-4 FRA 设置