ZHCU855 July   2020

 

  1.   商标
  2. 1设置
    1. 1.1 跳线
    2. 1.2 测试点
  3. 2运行情况
  4. 3性能曲线
  5. 4原理图
  6. 5电路板布局
  7. 6物料清单

运行情况

完成上述连接并设置相应的跳线后,该 EVM 就可以使用了。

可以通过 VSEL 跳线将该 EVM 的输出电压选择为 3.3V 或 5V。更改跳线后必须对 EN 进行下电上电操作,以便对所选电压进行编程。可以通过拆下 VSEL 跳线并将一个 10kΩ 电阻器连接到 Radj(在底部)来设置其他输出电压值。然后选择 RFBT 和 RFBB 的值并将其连接到指定的位置。更多相关信息,请参阅 LM636x5-Q1 3.5V 至 36V、1.5A 和 2.5A 汽车降压转换器数据表。

可以使用 SYNC/MODE 跳线来改变该 EVM 的开关模式;可以“动态”地进行此选择。

若要使用 RESET 功能,需要一个上拉电阻器。在 PCB 的底部提供了放置该电阻器的位置 (RPU)。10kΩ 到 100kΩ 的值是合适的。务必将该上拉电阻器的电压限制为小于此引脚的指定绝对最大值。

EMI 滤波器中的某些元件未组装。用户可以根据需要自由使用不同的 EMI 滤波器元件进行试验。

可以使用图 1-4 中所示的设置进行环路增益测量(绘制波特图)。

该 EVM 在元件选择方面非常灵活。这使用户能够在电路板上放置首选元件(例如电感器、电容器或将两者一起放置)并测试稳压器的性能。 通过这种方式,可以在将设计投入生产之前测试电源系统。