ZHCU855 July 2020
本节对 EVM 上的测试点和连接器进行了说明,并说明了如何正确地连接、设置和使用 LM63615QDRREVM。板顶部的香蕉插孔或卡边缘连接器均可用于连接。有关板顶部连接,请参阅图 1-1;有关卡边缘连接,请参阅图 1-2。相关详细信息,请参阅 LM636x5-Q1 3.5V 至 36V、1.5A 和 2.5A 汽车降压转换器数据表。下面列出了这些连接器的功能: