ZHCU847A March 2020 – September 2020
JP2 跳线用于选择外部反馈或内部反馈。默认情况下此跳线置于 FB_INT 位置。将此跳线置于 FB_EXT 位置,可用于外部输出电压反馈。
JP3 跳线用于外部反馈连接。使用外部反馈时使跳线穿过 JP3。如果使用内部反馈则使 JP3 保持打开。
如果使用外部输出电压反馈,输出电压由以下公式决定:

建议使用 100kΩ 的上拉电阻 RFB_UP。将 10 位数据写入寄存器 00H 和 01H,可对 FB/INT 引脚的参考电压 VREF 进行编程(从 45mV 到 1.2V)。