ZHCU847A March   2020  – September 2020 TPS55288

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)
      3. 2.2.3 JP4 (SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  6. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  7.   修订历史记录

测试步骤

第 1 步:将电源电流限值设为 10A。将电源设为约 12V。关闭电源。将电源的正输出连接到 J1,负输出连接到 J2。

第 2 步:将负载连接到 J3 实现正连接,连接到 J4 实现负连接。

第 3 步:打开电源。

第 4 步:利用 GUI 启用 IC。默认输出电压为 5V。

第 5 步:在 GUI 用户界面页中将输出电压设为目标值。

第 6 步:缓慢增大负载,同时监控 J3 和 J4 之间的输出电压。负载电流小于 3A 时必须保持稳定。

第 7 步:将输入电压从 5V 缓慢增加至 20V。如果负载电流低于 表 2-1 中指定的负载电流上限,输出电压必须保持稳定。

第 8 步:关闭负载,关闭电源。然后打开负载,使输出电容器放电。