ZHCU847A March   2020  – September 2020

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
      1. 1.2.1 修改
  3. 2连接器、测试点和跳线说明
    1. 2.1 连接器和测试点说明
    2. 2.2 跳线配置
      1. 2.2.1 JP1 (ENABLE)
      2. 2.2.2 JP2 和 JP3(外部反馈和内部反馈选择)
      3. 2.2.3 JP4 (SYNC)
  4. 3测试步骤
  5. 4软件用户界面
    1. 4.1 安装 USB2ANY Explorer
    2. 4.2 GUI 安装
    3. 4.3 接口硬件设置
    4. 4.4 用户界面操作
    5. 4.5 寄存器映射屏幕
  6. 5原理图、物料清单和电路板布局
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 电路板布局
  7.   修订历史记录

性能规格

表 1-1 提供了 TPS55288 EVM 性能规格的汇总。所有规格均适用于 25°C 的环境温度。

表 1-1 性能规格汇总
参数 测试条件 单位
输入电压 不适用 2.7 - 36 V
输出电压 不适用 0.8 - 20 V
最大输出电流 Vin ≥ 5V,Vout = 9V; 3 A
Vin ≥ 8V,Vout = 12V;
Vin ≥ 9V,Vout = 15V;
Vin≥15V,Vout = 20V; 2
默认开关频率 不适用 2 MHz