ZHCU839B January   2020  – April 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2性能规格汇总
  4. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动过程
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调节
    5. 4.5  线路调节
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  6. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  7. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  8. 7参考编号
  9. 8修订历史记录

引言

TPS562207 是一款单通道、自适应导通时间、D-CAP2™ 模式同步降压转换器,只需极少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为标称 580kHz,可在强制连续导通模式 (FCCM) 下运行。TPS562207 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS562207 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS562207 直流/直流同步转换器旨在通过 4.3V 至 17V 的输入电压源提供高达 2A 的输出。输出电压范围为 0.804V 至 7V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS562207EVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可在 4.3V 至 17V 输入范围内以 2A 电流提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS562207EVM 的性能。

表 1-1 输入电压和输出电流摘要
EVM输入电压范围输出电流范围
TPS562207EVMVIN = 4.3 V 至 17 V0 A 至 2 A