ZHCU839B January   2020  – April 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2性能规格汇总
  4. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动过程
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调节
    5. 4.5  线路调节
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  6. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  7. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  8. 7参考编号
  9. 8修订历史记录

物料清单

表 6-1 物料清单
DES 数量 描述 器件型号 制造商
!PCB1 1 印刷电路板 BSR100 不限
C1、C4、C7 3 电容器,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 C1608X7R1E104K080AA TDK
C2,C3 2 电容器,陶瓷,10µF,25V,±20%,X5R,0805 GRM21BR61E106MA73L MuRata(村田)
C5, C6 2 电容器,陶瓷,22µF,10V,±20%,X5R,0805 GRM21BR61A226ME44L MuRata(村田)
J1、J2 2 接线端子,5.08mm,2x1,黄铜,TH ED120/2DS On-Shore Technology(岸上科技)
JP1 1 接头,100mil,2 x 1,锡,TH PEC02SAAN Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司)
L1 1 电感器,屏蔽鼓芯,铁粉,2.2uH,7.5A,0.0112Ω,SMD 74437349022 Wurth Elektronik(伍尔特电子)
LBL1 1 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 THT-14-423-10 Brady(布雷迪)
R1 1 电阻器,0Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06030000Z0EA Vishay-Dale(威世达勒)
R2 1 电阻器,20kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060320K0JNEA Vishay-Dale(威世达勒)
R3 1 电阻器,51Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060351R0JNEA Vishay-Dale(威世达勒)
R4 1 电阻器,3.09kΩ,1%,0.1W,0603 RC0603FR-073K09L Yageo(国巨)
R6 1 电阻器,10.0kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060310K0FKEA Vishay-Dale(威世达勒)
SH-JP1 1 分流器,100mil,镀金,黑色 SNT-100-BK-G Samtec(申泰)
TP1、TP4、TP5、TP7 4 端子,转塔,TH,双 1502-2 Keystone
TP2、TP3、TP8、TP9、TP11 5 测试点,微型,红色,TH 5000 Keystone
TP6、TP10、TP12、TP13 4 测试点,微型,黑色,TH 5001 Keystone
U1 1 4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,DRL0006A (SOT-5X3-6) TPS562207DRLR 德州仪器 (TI)
C8 0 电容器,陶瓷,0.01µF,50V,±10%,X7R,0603 C1608X7R1H103K080AA TDK
C9 0 电容器,陶瓷,33pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603 GRM188R71H10 3KA01D MuRata(村田)
R5 0 电阻器,10kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW060310K0JNEA Vishay-Dale(威世达勒)