ZHCU839B January   2020  – April 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2性能规格汇总
  4. 3更改
    1. 3.1 输出电压设定点
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1  输入/输出连接
    2. 4.2  启动过程
    3. 4.3  效率
    4. 4.4  负载调节
    5. 4.5  线路调节
    6. 4.6  负载瞬态响应
    7. 4.7  输出电压纹波
    8. 4.8  输入电压纹波
    9. 4.9  启动
    10. 4.10 关断
  6. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  7. 6原理图、物料清单和参考文献
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单
  8. 7参考编号
  9. 8修订历史记录

布局

图 5-1、图 5-2 和图 5-3 中显示了 TPS562207EVM 的电路板布局。顶层包含 VIN、VOUT 和接地的主要电源布线。另外顶层还具有 TPS562207 引脚的连接和一大块用接地线填充的区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C2、C3 和 C4 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地层以及开关节点覆铜、信号接地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。顶层和底层都使用 2oz 厚的覆铜。

图 5-4 和图 5-5 分别是 TPS562207EVM 顶视图和底视图。

GUID-70E4C422-7E60-4536-9858-25EBFE742FC8-low.gif图 5-1 TPS562207EVM 顶层装配图
GUID-F4AAF600-A8BC-489D-8D90-EBFDFE411038-low.gif图 5-2 TPS562207EVM 顶层
GUID-3A8AC839-7A97-40C8-A9D7-E76C963D7195-low.gif图 5-3 TPS562207EVM 底层
GUID-25E321B7-164F-4F42-8FEC-57154FB1C4BB-low.gif图 5-4 TPS562207EVM 电路板顶视图
GUID-75579F2B-25AD-4092-B755-804D8C8952BE-low.gif图 5-5 TPS562207EVM 电路板底视图