ZHCU822 March 2021
表 5-1 显示了此 EVM 的物料清单 (BOM)。
| 项目 | 标号 | 描述 | 制造商 | 器件型号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1、C2、C3、C4、C5、C6、C19、C24、C25、C30 | CAP,CERM,0.1uF,25V,±5%,X7R,0603 | AVX | 06033C104JAT2A | 10 |
| 2 | C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16、C17、C18、C20、C21、C22、C23、C26、C27、C28、C29 | CAP,CERM,1uF,25V,±10%,X5R,0603 | TDK | C1608X5R1E105K080AC | 20 |
| 3 | H1、H2、H3、H4 | Bumpon,Hemisphere,0.44 X 0.20,Clear | 3M | SJ-5303 (CLEAR) | 4 |
| 4 | J1、J2、J3、J4 | 接头,100mil,6x2,金,TH | TE连接性 | 87227-6 | 4 |
| 5 | LBL1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | 贝迪 (Brady) | THT-14-423-10 | 1 |
| 6 | P1、P2、P3、P4、P5、P8、P9、P10、P11、P14、P15、P16 | 插头,2.54mm,2x1,金,TH | 伍尔特电子 (Wurth Elektronik) | 61300211121 | 12 |
| 7 | P6、P7、P12、P13 | 接头,2.54mm,5x2,金,TH | 伍尔特电子 (Wurth Elektronik) | 61301021121 | 4 |