ZHCU822 March   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2不同封装中数字隔离器的引脚配置
  4. 3通用数字隔离器 EVM 图
  5. 4EVM 设置和操作
  6. 5物料清单
  7. 6EVM 原理图和 PCB 布局

引言

本用户指南介绍了与采用标准引脚兼容封装的大多数数字隔离器相关的 EVM 操作。此 EVM 可用于对采用各种封装的一切TI 单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 SOIC (D)、8 引脚 WB SOIC (DWV)、16 引脚 QSOP (DBQ)、16 引脚 WB SOIC (DW) 和 16 引脚 Ultra WB SOIC (DWW)。本指南还介绍了每个封装的器件标准引脚配置、物料清单、EVM 原理图、PCB 布局和典型的实验室测试设置。此外,本指南提供了典型的输入和输出波形。