ZHCU797A November   2019  – August 2021 TXB0101 , TXB0102 , TXB0104 , TXB0108-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 TXB 系列
    2. 1.2 硬件描述
      1. 1.2.1 接头
      2. 1.2.2 电压电源
      3. 1.2.3 旁路电容器
      4. 1.2.4 OE 选择
      5. 1.2.5 RC 负载
  3. 2电路板布局
  4. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  5. 4修订历史记录

TXB 系列

TXB 系列使用两个独立的可配置电源轨 VCCA 和 VCCB,其中 A 端口跟踪 VCCA 电源,B 端口跟踪 VCCB 电源。这些器件完全符合使用 IOFF 的部分断电应用的规范要求。IOFF 电路 (SCEA026) 禁用输出,可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。VCC 隔离特性可确保只要任何一个 VCC 电源断电 (0V),I/O 端口就会处于高阻态。如需详细了解 TXB 系列的特点,请参阅应用手册使用 TXB 系列进行电压转换指南

弱驱动能力是自动双向转换器的特点,可确保器件输出端在方向改变时被外部驱动器覆盖,因此无需单独的 DIR 控制引脚。TXB 器件采用缓冲 I/O 架构设计,适用于轻负载挽推应用。在边沿转换期间,一次性 (O.S) 电路变为活动状态并降低有效输出阻抗。转换完成后,弱 4kΩ 缓冲器驱动输出端。在 DC 状态期间,只有串联电阻驱动输出端,从而确保端口被外部覆盖。因此,外部上拉或下拉电阻值必须大于 50kΩ,避免影响 VOH 或 VOL。更多信息,请参阅应用手册上拉和下拉电阻器对 TXB 器件的影响

表 1-1 对德州仪器 (TI) 的 TXBTXSLSF 自动双向系列进行了比较。

表 1-1 自动双向系列
指标TXBTXSLSF
转换机制弱缓冲转换使用 NMOS 和内部上拉电阻器进行无源转换使用 NMOS 和外部上拉电阻器进行无源转换
驱动强度4K 限制缓冲器导致的极低 20ua 驱动无直流驱动无直流驱动
应用/接口推挽应用开漏应用推挽和开漏应用
速度最高 140Mbps最高 24Mbps高速(最高 200Mbps)
转换灵活性A 和 B 端口上的缓冲和固定转换集成上拉电阻器使系统的 BOM 成本降低;A 和 B 端口上的固定转换外部上拉电阻器实现的灵活转换
频率与负载平衡交换间的关系
I/O 端口以 Vcca 为基准的 A 端口,以 Vccb 为基准的 B 端口以 Vcca 为基准的 A 端口,以 Vccb 为基准的 B 端口不以 Vcca 为基准的 A 端口,不以 Vccb 为基准的 B 端口;允许多电压转换
边缘加速集成的一次性边缘加速电路集成的一次性边缘加速电路非集成的一次性加速电路
Vih/Vil 要求数据表规格具有 Vih/Vil 规格具有 Vih/Vil 规格,但未针对 FET 的 RON无 Vih/Vil 条件,具有 RON 规格
其他注意事项VCCA<=VCCBVCCA<=VCCBVCCB>VCCA+0.8V

TXB-EVM 如图 1-1 所示。表 1-2 所示为 TXB-EVM 支持的封装。

表 1-2 TXB-EVM 支持的封装和器件
器件封装引脚填充的器件
TXB0101DCK (SC-70)6
TXB0102DCU (VSSOP)8
TXB0104 (TXB0104-Q1*) (1)PW (TSSOP)14
RUT (UQFN)12
TXB0108PW (TSSOP)20
RGY (VQFN)20
-Q1 器件未装配,但可受支持。
GUID-31B1BC53-3AE8-49D8-8BE4-7FF2090B484D-low.gif图 1-1 TXB-EVM