ZHCU797A November 2019 – August 2021
TXS 和 TXB 自动双向电压转换器设计用于 1.2V 至 5.5V 驱动器之间的接口。TXS 转换器件专门用于开漏应用,例如 I2C、单线以及 MMC 卡接口,而 TXB 转换器件适用于高阻抗推挽驱动器接口。观看 选择正确的自动双向转换器,大致了解 TXB、TXS 和 LSF 系列之间的对比。
此评估模块 (EVM) 支持对 TXB 系列中的一位、两位、四位和八位器件进行定制化评估。TXS 器件系列的评估请参考 TXS-EVM。