ZHCU797A November   2019  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 特性
      1. 1.1.1 TXB 系列
    2. 1.2 硬件描述
      1. 1.2.1 接头
      2. 1.2.2 电压电源
      3. 1.2.3 旁路电容器
      4. 1.2.4 OE 选择
      5. 1.2.5 RC 负载
  3. 2电路板布局
  4. 3原理图和物料清单
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
  5. 4修订历史记录

物料清单

表 3-1 列出了 TXB-EVM 物料清单。

表 3-1 TXB-EVM 物料清单
标识符数量说明器件型号制造商
C4、C5、C6、C7、C23、C24、C25、C268电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,04020402YC104KAT2AAVX
J1、J3、J12、J154接头,100mil,3x1,金,THHTSW-103-07-G-SSamtec(申泰)
J2、J5、J6、J7、J9、J13、J14、J18、J19、J2010接头,100mil,2x1,金,THHTSW-102-07-G-SSamtec(申泰)
J4、J82接头,100mil,2x2,金,THTSW-102-07-G-DSamtec(申泰)
J10、J162接头,100mil,8x2,金,THTSW-108-07-G-DSamtec(申泰)
J11、J172接头,100mil,4x2,金,THTSW-104-07-G-DSamtec(申泰)
R1、R2、R3、R5、R20、R21、R27、R298电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402RMCF0402FT10K0Stackpole Electronics(斯塔克波尔电子公司)
SH-J1、SH-J3、SH-J12、SH-J154分流器,100mil,镀金,黑色SPC02SYANSullins Connector(赛凌思科技有限公司)
U11具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护功能的 1 位双向电压电平转换器,DCK0006A (SOT-SC70-6)TXB0101DCKR德州仪器 (TI)
U21具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护功能的 2 位双向电压电平转换器,DCU0008A (VSSOP-8)TXB0102DCUR德州仪器 (TI)
U51具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护功能的 4 位双向电压电平转换器,RUT0012A (UQFN-12)TXB0104RUTR德州仪器 (TI)
U61具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护功能的 8 位双向电压电平转换器,RGY0020A (VQFN-20)TXB0108RGYR德州仪器 (TI)
C1、C2、C3、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16、C17、C18、C19、C20、C21、C22、C27、C28、C29、C30、C31、C32、C33、C34、C35、C36、C37、C380电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-5%,X7R,080508055C104JAT2AAVX
R4、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R22、R23、R24、R25、R26、R28、R30、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R380电阻,10.0k,0.5%,0.125W,0805RT0805DRE0710KLYageo America(国巨)
U30适用于漏极开路和推挽应用的 8 位双向电压电平转换器,PW0020A (TSSOP-20)TXS0108EPWR德州仪器 (TI)
U40适用于漏极开路和推挽应用的 4 位双向电压电平转换器,PW0014A (TSSOP-14)TXS0104EPWR德州仪器 (TI)